arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

卡爪箱

防尘卡爪箱

SPK 卡爪盒作为SCHUNK的夹持装置,用于带平行运转 T 形槽的面板上,提供独特夹持解决方案。全密封式驱动装置持续确保最佳的防尘、防切屑和冷却液性能。因此其磨损较少,保证卡爪盒使用寿命较长。
Todos os filtros
6 resultados
SPK

SPK

Boîte de mors fermée avec interface de mors standard pour solutions de serrage individuelles sur plateaux de tours avec rainures en T parallèles.
Mostrar série
812151
3/32" x 90° 
140.0 mm
180.0 mm
812150
텅앤그루브 
140.0 mm
180.0 mm
812161
3/32" x 90° 
180.0 mm
220.0 mm
812160
텅앤그루브 
180.0 mm
220.0 mm
812171
3/32" x 90° 
220.0 mm
260.0 mm
812170
텅앤그루브 
220.0 mm
260.0 mm