arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KTR 200 Ilustração semelhante

KTR 200

Castanhas brutas de sobrepor perfuradas

N.º de identificação 1446913

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 200
Technische Daten:
  • Abmessungen: 89 x 102 x 49,5 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Gewicht: 3.2 kg
Largura [mm] 102.0
Altura [mm] 49.5
Material 16MnCr5
Adequado para 200
Peso [kg] 3.2

Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor