GFB 80-24-9
弹簧板下拉卡爪
N.º de identificação 432736
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 弹簧板下拉卡爪
- 接口 1: W-80-1
- 尺寸: 80 x 24,3 x 9 mm
- 重量: 0.08 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 9.0 |
| 高度 [mm] | 24.3 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.08 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉