SGM-AL 125-98-40
Castanhas centrais
ID 1322975
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha central alumínio
- Adequado para: KSC-D 125
- Dimensões: 125 x 98 x 40 mm
- Peso: 1.5 kg
Specifiche tecniche
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 98.0 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 1.5 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação