GPE 40-22-8-3
Castanha escalonada universal
N.º de identificação 432194
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha escalonada universal
- Dimensões: 40 x 22 x 8 mm
- Profundidade de fixação: 3 mm
- Peso: 0.04 kg
Detalhes técnicos
| 폭 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 8.0 |
| 높이 [mm] | 22.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.04 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사