arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SVSL 4-2 PU Similar a la imagen

SVSL 4-2 PU

Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar

N.º de identificação 1487804

Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar

Propiedades del producto:
  • Tubo de vacío
  • Adecuado para el juego de manómetros VAM-SMPL 4/2
Datos técnicos:
  • Diámetro exterior: 4 mm
  • Diámetro interior: 2 mm
  • Margen de presión: -0.95 - 10 bar
  • Temperatura operativa: -40 - 60 °C
  • Material: PU
Min. operating pressure [bar] -0.95
Max. operating pressure [bar] 10.0
Material PU
O.D.-Diameter [mm] 4.0
Inner diameter [mm] 2.0
Min. operating temperature [°C] -40.0
Max. operating temperature [°C] 60.0

Scope of delivery
Vacuum hose