arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGV-H 65-124-164.3

SGV-H 65-124-164.3

Mors ajustables

N.º de identificação 490734

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors ajustable, haut
  • Interface 1: W-SEI
  • Compatible avec: KSM2 90
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 65 x 124 x 164,3 mm
  • étape de préhension: 3 mm
  • Poids: 8.5 kg
Largeur [mm] 65.0
Profondeur [mm] 124.0
Hauteur [mm] 164.3
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 8.5

Etendue de la livraison
Mors du système ; sans inserts de serrage