arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z195-D8 Illustrazione simile

FFV Z195-D8

Flangia standard

ID 836222

Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z195
  • Lato macchina: ISO 702-2 No. 8
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 223.8 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
  • Altezza: 38 mm
  • Foro passante: 136.2 mm
  • Peso: 6.4 kg
Lado da placa Z195
Lado da máquina ISO 702-2 n.º 8
Círculo de arremesso da placa [mm] 223.8
Círculo de passo do fuso [mm] 171.4
Altura [mm] 38.0
Furo de passagem [mm] 136.2
Peso [kg] 6.4

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem