FTS 047-300-4,5
Ident.-Nr. 1598242
- Measuring range Fx, Fy: ± 125 N
- Measuring range Fz: ± 300 N
- Measuring range Mx, My: ± 4.5 Nm
- Measuring range Mz: ± 4.5 Nm
- IP protection class: 67
Technische Details
| Weight [kg] | 0.13 |
|---|---|
| IP protection class | 67 |
| Measuring range Fx, Fy [N] | ± 125 |
| Measuring range Fz [N] | ± 300 |
| Measuring range Mx, My [Nm] | ± 4.5 |
| Measuring range Mz [Nm] | ± 4.5 |
| Resolution Fx, Fy [N] | 0.0063 |
| Resolution Fz [N] | 0.012 |
| Resolution Mx, My [Nm] | 1.8E-4 |
| Resolution Mz [Nm] | 1.4E-4 |
| Relative display deviation in relation to the measuring range | <1,0 %-fs |
| max. display deviation Fx, Fy [N] | 1.25 |
| max. display deviation Fz [N] | 3.0 |
| max. display deviation Mx, My, Mz [Nm] | 0.045 |
| max. sampling rate [Hz] | 1000.0 |
| Max. output rate (UDP) [Hz] | 2000.0 |
| Information on accessories | In addition to the FTS sensor, a connection cable and interface box are required |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Todas as forças e torques que atuam no sensor devem estar dentro da faixa de medição especificada.
Exceder a faixa de medição reduzirá o número máximo de ciclos de carga e poderá causar danos ao sensor. Entre em contato conosco se sua aplicação exceder a faixa de medição.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Precisão de medição
< 1% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C
Proteção contra respingos de água
IP67 como padrão
Carcaça
Alumínio e aço inoxidável
Garantia
24 meses