CC ER 16 P Ø1/16"
ER precisiespankoppen
ID 1403885
CC ER 16 P Ø1/16", ER precisiespankoppen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Voor klemdiameter: Ø1/16"
- Diameter: 1/16"
- Lengte L1: 27.5 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,002 mm
Détails techniques
| 用于 | ER 16 |
|---|---|
| 用于夹持直径 | Ø1/16" |
| D1 min. [mm] | 1.0875 |
| D1 max. [mm] | 1.5875 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| 重量 [kg] | 0.025 |
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B