TENDO SPW Ø5/8"
Peça de teste de força de fixação
ID 9646213
TENDO SPW Ø5/8", Peça de teste de força de fixação
- Diâmetro: 5/8"
- Comprimento L1: 68 mm
Technical details
| D1 | 5/8" |
|---|---|
| L1 [mm] | 68.0 |
| Weight [kg] | 0.107 |
On request, you can order a clamping force test shaft for TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 and TENDO WZS