MSC-PS10 200x100
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Ident.-Nr. 422092
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lamelová deska
- Pro frézování kontur a neobvyklých tvarů.
- Rozměry: 200 x 100 x 21 mm
- Rozteč pólů: 3 mm + 1,5 mm
- Vlastní hmotnost: 3.6 kg
Technische Details
| Length [mm] | 200.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 100.0 |
| Height [mm] | 21.0 |
| Weight [kg] | 3.6 |
Scope of delivery
Laminated plate