arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PVP-L30-22 820x430 Podobné zobrazení

PVP-L30-22 820x430

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

ID 1358597

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Placa de polos de 18 vías
  • Para el fresado de contornos y formas especiales.
  • Técnica: Polo paralelo
  • Indicado para: MFPS-A1-L30 820 x 430
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 820 x 430 x 22 mm
  • Inclinación de polo: 30 mm + 10 mm
  • Peso: 50 kg
Longitud [mm] 820.0
Ancho [mm] 430.0
Altura [mm] 22.0
Peso [kg] 50.0

Material suministrado
Placa de polos, tornillos de fijación