SLH 20-0330
Säulenaufbausystem Hohlsäule
ID 313643
Säulenaufbausystem Hohlsäule SLH, Baugröße: 20
- Länge: 330 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 330.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 20.0 |
ID 313643
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 330.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 20.0 |