SLH 20-0450
Säulenaufbausystem Hohlsäule
ID 313655
Säulenaufbausystem Hohlsäule SLH, Baugröße: 20
- Länge: 450 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 450.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 20.0 |
ID 313655
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 450.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 20.0 |