SLH 35-0820
Säulenaufbausystem Hohlsäule
Ident.-Nr. 313872
Säulenaufbausystem Hohlsäule SLH, Baugröße: 35
- Länge: 820 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 820.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |
Ident.-Nr. 313872
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 820.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |