SLH 35-0930
Säulenaufbausystem Hohlsäule
ID 313883
Säulenaufbausystem Hohlsäule SLH, Baugröße: 35
- Länge: 930 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 930.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |
ID 313883
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 930.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |