arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FTS

FTS

silový momentový snímač
Pro vysoce přesné měření ve stupních volnosti Fxyz a Mxyz
FTS 적용분야

FTS 힘/토크 센서​

정확성. 콤팩트한 사이즈. 고해상도.
세부적인 힘과 토크 측정을 위한 고정밀 6축 센서로, 까다로운 프로세스 모니터링에 이상적입니다.

6축 FTS 힘/토크 센서는 높은 해상도와 정밀도로 공정 힘과 토크를 감지합니다. 이를 통해 품질 관리, 공정 모니터링 또는 까다로운 조립 및 가공 공정을 재현 가능하게 구현할 수 있습니다. IP67 보호 등급, 9가지 크기, EtherNet/IP, EtherCAT 및 PROFINET용 인터페이스가 있는 인터페이스 박스를 갖춘 FTS는 유연하게 사용할 수 있으며 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이러한 전문성은 클램핑 기술 분야에서 20년 이상의 경험을 바탕으로 합니다.

홍보물 보기

FTS 사용 중

FTS 햅틱 측정
FTS 햅틱 측정

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 고정밀도
    6축 힘/토크 센서의 스트레인 게이지는 센서 본체의 기계적 변형을 기록하고 이를 6개 자유도(Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz) 모두에서 고정밀 신호로 변환합니다.
  • 안정적인 보호
    IP67 보호 등급 덕분에 까다로운 환경에서 사용하는 데 적합
  • 원활한 통합
    EtherNet/IP, EtherCAT 및 PROFINET 인터페이스가 있는 인터페이스 박스를 사용하면 고객 네트워크 토폴로지에 간단하고 유연하게 연결할 수 있습니다.
  • 직관적인 커미셔닝
    SCHUNK 컨트롤 센터는 사용자 친화적인 인터페이스를 사용하여 시운전을 간소화하고 다른 SCHUNK 제품과의 시너지 효과를 창출합니다.
  • 시각적 상태 모니터링
    전원, 통신 및 센서 상태를 위한 통합 LED가 상태 모니터링을 용이하게 합니다.
  • 견고한 베이스 바디
    높은 강성으로 동적 적용 환경에서도 높은 측정 정확도와 긴 서비스 수명이 보장됩니다.

키 비주얼 Robot PLUS

Robot PLUS를 만나보세요

비전에 맞춘 구성 요소 & 전문성
새로운 Robot PLUS 포트폴리오는 단일 소스에서 자동화를 위한 미래 지향적인 로봇팔 엔드오브암(end-of-arm) 솔루션을 제공합니다.

로봇공학의 가능성을 활용해 생산을 최적화하세요. 현대 제조업에서는 유연성과 효율성이 매우 중요합니다. SCHUNK의 Robot PLUS 포트폴리오는 생산 공정을 개선하기 위해 특별히 설계되었습니다.

Robot PLUS 포트폴리오로 이동