AGM-Z
补偿单元
Modulare Ausgleichseinheit mit Z-Achsen-Nachgiebigkeit für die Kompensation von Ungenauigkeiten und Toleranzen sowie Höhenunterschieden. Als Teil der AGM-Produktfamilie ist die AGM-Z flexibel mit der AGM-XY und AGM-W kombinierbar und bietet somit immer das richtige Ausgleichsverhalten für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
AGM 보정 유닛
정확성. 안정성. 모듈형.
견고한 가이드를 갖춘 컴팩트한 디자인의 모듈식 보정유닛.
AGM 보정 유닛 는 로봇을 이용한 자동화 프로세스의 허용 오차를 효과적으로 조정합니다. 예를 들어, 공작기계에 물건을 싣고 내릴 때 제약이 생기는 상황, 결합 공정의 부정확성, 빈 피킹 중의 걸림 등을 피할 수 있습니다. 모듈형 AGM 제품군은 23가지의 다양한 크기로 구성되어 있어 간섭 윤곽을 신경쓸 필요가 없습니다. 다양한 종류가 있으므로 사용자는 항상 모든 요구 사항에 맞는 올바른 제품을 찾을 수 있습니다.
사용 중인 AGM
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 가장 높은 베어링 부하 용량
볼 가이드 덕분에 높은 하중과 모멘트 처리가 가능합니다. - 최대 유연성
AGM 제품군의 모듈성 덕분에 XY 및 W축과의 조합이 가능 - 잠금
정해지거나 연장되거나 수축된 위치에서 유닛을 단단하게 전환 - 쉽게 조절 가능한 스프링 힘
스프링을 수동으로 줄일 수 있음 - 향상된 공정 안정성
자기 스위치 또는 유도 근접 스위치를 통한 다양한 감지 옵션으로
Robot PLUS를 만나보세요
비전에 맞춘 구성 요소 & 전문성
새로운 Robot PLUS 포트폴리오는 단일 소스에서 자동화를 위한 미래 지향적인 로봇팔 엔드오브암(end-of-arm) 솔루션을 제공합니다.
로봇공학의 가능성을 활용해 생산을 최적화하세요. 현대 제조업에서는 유연성과 효율성이 매우 중요합니다. SCHUNK의 Robot PLUS 포트폴리오는 생산 공정을 개선하기 위해 특별히 설계되었습니다.