arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GWU-S grip 125-33 Illustration similaire

GWU-S grip 125-33

Jeu de cales

ID 1394227

Stock faible
Jeu de cales

Caractéristiques des produits :
  • Jeu de supports de pièce – largeur 125 mm
  • Composée de cinq paires de sous-couches de pièces
  • Hauteurs = 8, 12, 20, 25, et 27 mm.
  • Fixation magnétique
  • Adapté pour mors du système H = 33 mm avec niveau de préhension 3 mm.
Caractéristiques techniques :
  • Précision de la hauteur: 0.01 mm
  • Profondeur: 2.5 mm
  • Largeur: 125 mm
  • Poids: 0.6 kg
Largeur [mm] 125.0
Hauteur [mm] 8.0
Poids [kg] 0.6

Etendue de la livraison
Jeu de cales