CC ER 11 Ø4.5-5
ER collets
ID 280108
CC ER 11 Ø4.5-5, ER collets
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø4.5 - 5
- Diameter: 5 mm
- Length L1: 18 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm
Technical details
D3 [mm] | 11.5 |
---|---|
L1 [mm] | 18.0 |
用于 | ER 11 |
用于夹持直径 | Ø4.5 - 5 |
重量 [kg] | 0.034 |
D2 [mm] | 11.0 |
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B