MTTA HSK-A 63 MK4x160
Morseconus-opnname met uitdrijflippen
ID 23000521
MTTA HSK-A 63 MK4x160, Gereedschapshouders
- Morseconus-opnname met uitdrijflippen
- Reeksen: Morseconus-opnname met uitdrijflippen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Morseconus: MK 4
- Uitstekende lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm gemeten van kegel tot inwendige kegel
- Balanceergraad: G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technical details
| テクノロジー | タング付き モールステーパー取付け |
|---|---|
| シリーズ | タング付き モールステーパー取付け |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| MK サイズ | MK 4 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 134.0 |
| 重量 [kg] | 1.92 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
DIN 228B に準拠したタングでのモールステーパーツール取付け用
振れ精度
≤ 0.008 mm、テーパーから内部テーパーまで
バランスグレード
8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。