SPK 180 SV90°
Skříně čelistí
ID 812151
Standardní verze čelisťového bloku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelisťový blok bez otvorů
- Možná šířka stopy: 140 - 180 mm
- Možné šířka T-drážky: 22 - 28 mm
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Rozsah nastavení upínací čelisti: 75 mm
- Max. upínací síla: 55 kN
- Max. krouticí moment: 230 Nm
- Vlastní hmotnost: 33.5 kg
- Čelistní boxy se dodávají bez vyvrtaných otvorů.
- V případě objednávky se měrka a příčná lišta upraví podle příslušné čelní desky
- Pro nastavení podle požadavků zákazníka je vždy vyžadován výkres stolu
- Odpovídající STEP (v univerzálním 3D formátu) model lze stáhnout pouze prostřednictvím PARTcommunity (online knihovna CAD modelů).
Technické údaje
| Verzahnung | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 55.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 230.0 |
| Verstellbereich Backe [mm] | 75 |
| Min. Spurweite [mm] | 140.0 |
| Max. Spurweite [mm] | 180.0 |
| Min. T-Nut [mm] | 22.0 |
| Max. T-Nut [mm] | 28.0 |
| Gewicht [kg] | 33.5 |
Lieferumfang
Spannklauenkasten, Befestigungsschrauben, Bundmuttern, Querriegel (angepasst an Aufspannscheibe), Ringschrauben, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacke, ohne Spannschlüssel