SGM-G3 125-16-33
Mors centraux
ID 1474207
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors à prise centrale
- Compatible avec: KSC3 125
- Dimensions: 125 x 16 x 33 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 0.45 kg
Technical details
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 16.0 |
| Altura [mm] | 33.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.45 |
Material suministrado
Mordaza del sistema