PSC Ø12h6-M12-50
Toebehoren systemen voor rechtstreeks vastklemmen van werkstukken, standaard
ID 1398388
Toebehoren systemen voor rechtstreeks vastklemmen van werkstukken, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Passchroef
- Voor de bevestiging van een klempen zonder rand
- Kopdiameter: 18 mm
- Passende diameter: 12h6
- Schroefdraad : M12
- Schroeflengte: 50 mm
- Gewicht: 0.1 kg
Technical details
| Diametro testa [mm] | 18.0 |
|---|---|
| Diametro di fissaggio | 12h6 |
| Filetto | M12 |
| Lunghezza delle viti [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
La fornitura comprende
Vite calibrata