PSC Ø16h6-M16-55
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
ID 1398393
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Passschraube
- Zur Befestigung eines Spannbolzens ohne Bund
- Kopfdurchmesser: 20.9 mm
- Passdurchmesser: 12h6
- Gewinde: M16
- Schraubenlänge: 55 mm
- Gewicht: 0.1 kg
Technical details
| Head diameter [mm] | 20.9 |
|---|---|
| Fitting diameter | 12h6 |
| Thread | M16 |
| Screw length [mm] | 55.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
Fitting screw