SSH-VQ SW14-225
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 88004521
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé avec broche et poignée transversale mobile
- Pour actionner manuellement les mandrins de tour manuels SCHUNK
- Avec éjecteur
- Compatible avec: ROTA-G 250-82
- Taille de clé: 14
- Longueur: 225 mm
- Poids: 1.3 kg
Technische Details
| Carré intérieur | 14.0 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 225.0 |
| Poids [kg] | 1.3 |