TM 9
Single T-nut
ID 148115
TM 9, Lardon simple
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Couple de serrage max.: 45 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Technical details
| Groupe de produit | Lardon simple |
|---|---|
| Hauteur H [mm] | 13.0 |
| Diamètre D [mm] | 13.0 |
| Couple de serrage max. adm. [Nm] | 45.0 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).