TRIBOS SVL
Extensions polygonales
Grâce à l'utilisation de rallonges TRIBOS SVL, il est possible d'utiliser des outils de coupe standard plutôt que des outils spéciaux onéreux. La rallonge, avec sa précision de concentricité < 0,003 mm et ses contours de collision fins, peut être combinée avec différents porte-outils SCHUNK. Les extensions TRIBOS SVL se complètent en combinaison avec nos porte-outils à technique de serrage hydraulique TENDO ou les porte-outils de serrage polygonal TRIBOS-R. Disponible en deux versions : étanche au liquide de coupe jusqu'à 120 bars ou avec arrosage périphérique
Descrição
Avantages - Vos bénéfices
- Contour de collision optimisé
Idéal pour les alésages dans des endroits à faible hauteur, par exemple dans la construction d'équipements - Polyvalence en pratique
Adapté aux porte-outils TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO et aux fixations de mandrins à pince ER - Précision de concentricité et répétabilité < 0,003 mm
Qualité de surface optimale, usinage haute précision et fiable pour une découpe uniforme et une répétabilité maximale - Réglage en longueur axial
Réglage de longueur avec une précision de l’ordre de 0,01 mm, avec une course de réglage de 10 mm - TRIBOS-Mini SVL – Pour les plus petits diamètres à partir de 0,3 mm
Solution économique pour les machines de micro-usinage. Remplace les outils spéciaux - Tous les types de queue usuels peuvent être serrés
Forme A : avec queue cylindrique lisse, queue de forme A conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HA Forme AB : avec face plane et queue cylindrique avec face d’entraînement, queue de forme B conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HB Forme B : avec faces d’entraînement latérales, queue de forme B conformément à la norme DIN 1835 Forme E : avec face de serrage inclinée, queue de forme E conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HE - Excellent amortissement des vibrations
Prévention des micro-écailles, surfaces de pièce optimales, protection de la broche de machine et augmentation de la durée de vie des outils entraînant une réduction des coûts