arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KRF3

KRF3

Spring-loaded 3-jaw clamping force blocks
Spring-loaded 3-jaw clamping force blocks in compact design with high clamping forces. These are available with standard jaw stroke and long stroke.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Silové svěráky se 3 čelistmi pro válcové obrobky
    Tím se snižuje deformace během upínání, zejména u tenkostěnných obrobků
  • Pružinové silové svěráky
    Upínání obrobku nezávislé na médiích, zejména pro věžové nebo skladovací aplikace
  • Patentované monitorování polohy základní čelisti prostřednictvím dynamického tlaku
    Zjistěte, zda je svěrák otevřený nebo upnutý
  • Kontrola přítomnosti obrobku přes základní čelist
    Umožňuje automatizovannakládání silového svěráku
  • Přesný upínací silový blok s klínovým hákem pro nejpřísnější požadavky kvality
    Umožňuje vynikající výsledky obrábění
  • Čtvercové provedení s ideální vnější konturou
    Ideální pro 3stranné obrábění ve dvou nastaveních s optimální přístupností zboku
  • Vysoká účinnost systému klínových háků
    Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám
  • Základní čelisti standardně vybavené perem a drážkou a jemným zoubkováním jako duální rozhraní
    Vysoká flexibilita v oblasti systémových čelistí
  • Optimální podpěra čelistí díky použití velmi dlouhého vedení základnové čelisti
    Umožňuje vysoké upínací síly při dlouhé životnosti
  • Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
    Zajišťuje dlouhou životnost

Možnosti a zvláštní informace

  • Pružinové verze pro věžová a úložná řešení jsou nyní k dispozici jako svěráky se 3 čelistmi
    Zatímco model TANDEM KSF3 dříve představoval vysoce výkonné silové svěráky se 2 čelistmi pro řešení pomocí upínacích věží a úložných systémů, společnost SCHUNK nyní rozšiřuje modulární systém pružinových silových svěráků s TANDEM KRF3 o silové svěráky se 3 čelistmi. Tyto silové svěráky umožňují nyní upínání válcových obrobků s menší mírou deformace bez nutnosti speciálních upínacích čelistí a s lepším rozložením síly.
  • Velkou výhodou těchto kompaktních upínacích zařízení je, že upínací síla je plně udržována i po úplném odstranění stlačeného vzduchu. Dalším důležitým aspektem je kompatibilita nejběžnějších konstrukcí, takže stávající svěráky KSF3 mohou být nahrazeny svěráky KRF3 v poměru 1:1.