WTG-A 140
快换卡爪
ID 1479318
标准卡爪
产品特性:
产品特性:
- 带安装螺纹的快换卡爪
- 用于夹紧夹持嵌件或夹持杆
- 适用于: TANDEM BWA 虎钳型号 140
- 尺寸: 65 x 80 x 20 mm
- 重量: 0.7 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 20.0 |
| Suitable for | 140 |
| Weight [kg] | 0.7 |
Scope of delivery
Quick-change jaws