arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
JGP-P

JGP-P

Pince universelle
Universal 2-finger parallel gripper with T-slot guidance and the optimum price-performance ratio
Image d'application - JGP-P

Fiable. Capacité de chargement alternative.

Pince universelle JGP-P
La pince haute performance aux diverses options de détection - y compris inductive.

Pince JGP-P

La pince haute performance aux diverses options de détection - y compris inductive

Pour tous les utilisateurs qui demandent de la polyvalence, de la force et de la rentabilité, la nouvelle pince parallèle à 2 doigts JGP-P est la solution. Pas moins de dix systèmes de capteurs adaptés permettent de bénéficier d'une vaste gamme d'options d'interrogation, telles que la surveillance de la position de course ou la différenciation des pièces à usiner. Les bonnes ou les mauvaises pièces peuvent être triées rapidement et en toute fiabilité en fonction des écarts de dimensions.

JGP-P

Profitez de ces avantages :

  • Concentration sur l’essentiel pour une efficacité maximale
  • Guidage résistant en T pour une manipulation précise de différentes pièces
  • Large choix de détecteur pour de nombreuses possibilités de détection
  • Fixation sur deux côtés de la pince dans trois sens de vissage pour une intégration universelle et flexible
  • Alimentation peumatique par raccordements directs sans flexible ou raccords pour un montage universel et flexible de la pince
  • Lubrification conforme aux normes alimentaires
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles à l'adresse suivante https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp peut être consultée à l'aide des informations sur les lubrifiants figurant dans le manuel d'utilisation.