MES CF SCAPTO C5 Ø27x25
Porte-fraises à trou lisse
ID 23004452
MES CF SCAPTO C5 Ø27x25, Portautensili
- Porta frese
- Serie: Porta frese
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C5
- Diametro di serraggio: 27 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M12
- Lunghezza di proiezione: 25 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Détails techniques
| Tecnologia | Porta frese |
|---|---|
| Serie | Porta frese |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C5 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 27 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M12 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 25 mm / 1.0" |
| L4 [mm] | 2.5 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| Peso [kg] | 0.545 |
| Variante Cool Flow | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta