CELSIO SCAPTO C6 Ø14x120
Heat shrinking toolholder
ID 243444
CELSIO SCAPTO C6 Ø14x120, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C6
- Clamping diameter: 14 mm
- Projecting length: 120 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 180 Nm
Technical details
| Technology | Heat shrinking toolholder |
|---|---|
| Series | CELSIO |
| Toolholder interface | SCHUNK CAPTO C6 |
| Toolholder standard | ISO 26623-1 |
| Clamping diameter D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 47.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 95.5 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 180.0 |
| Weight [kg] | 1.5 |
| Coolant-proof | yes |
These product variants are suitable for both milling as well as turning centers
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande