arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-R JIS-BT 40 Ø6x80 類似のイラスト

TRIBOS-R JIS-BT 40 Ø6x80

多角形ツールホルダー

ID 235671

TRIBOS-R JIS-BT 40 Ø6x80, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-R
  • ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
  • クランプ径: 6 mm
  • 突出長さ: 80 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 8 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-R
ツールバーインターフェース JIS-BT 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-2 JD/JF
クランプ径 D1 6 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 49.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 53.0
G M5
最小トルク [Nm] 8.0
重量 [kg] 1.3
標準長さ あり

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
金型 JF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジで塞がれています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。