arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC grip 80-190 유사 그림

KSC grip 80-190

기본 클램핑 바이스

ID 1355188

표준 중심 클램핑 바이스

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-06-30
  • 로 교체되다: 1514207
제품 특징:
  • 가역적 그립 죠
기술 데이터:
  • 죠 너비: 80 mm
  • 최대 클램핑 포스: 25 kN
  • 최대 토크: 90 Nm
  • 중량: 5.5 kg
Width of the clamping vise [mm] 80.0
Jaw width [mm] 80.0
Max. clamping force [kN] 25.0
Max. torque [Nm] 90.0
Weight [kg] 5.5

Scope of delivery
Vise, reversible jaws grip, operating manual; without torque wrench