arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
OPS-160 Illustration similaire

OPS-160

ID 321135

Capteur de collision et de surcharge OPS, Taille: 160, Retour à l'état initial: manuell

  • Déviation rotative: ± 360 °
  • Force Fd max.: 4500 N
Déviation axiale [mm] 8.0
Déviation angulaire [°] ± 5
Déviation rotative [°] ± 360
Moments de déclenchement min. angulaire Mx, My [Nm] 30.0
Force max. Fd [N] 4500.0
Tension d'alimentation min. [V] 10.0
Tension d'alimentation max. [V] 30.0
Répétabilité [mm] ± 0.02
Réactivité [mm] 0.2
Répétabilité [min] 5.0
Pression d'utilisation min. [bar] 0.5
Pression d'utilisation maximale [bar] 5.0
Poids [kg] 4.3
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Diamètre D [mm] 160.0
Hauteur Z [mm] 79.0
Moment Mx max. [Nm] 80.0
Moment My max. [Nm] 80.0
Moment Mz max. [Nm] 160.0

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Etendue de la livraison
Capteur de collision et de surcharge dans la variante commandée, éléments de connexion électrique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Garantie
24 mois