arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP3 100-AS-SM IOL

KSP3 100-AS-SM IOL

Détection de l'étau de serrage automatique

ID 1591477

Étau de serrage automatique en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Conception sensorique
  • Contrôle par IO-Link
  • Serrage concentrique
  • Course standard
  • Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
  • Détection de la position du mors via IO-Link
  • Interrogation de la pression ouverte/fermée via IO-Link
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 18 kN
  • Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 2.5 - 6.5 kN
  • Course par mors : 2 mm
  • Hauteur de mors max.: 60 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation: 3 - 9 bar
  • Consommation d'air par course double à 6 bar: 1000 cm³
  • Tension de fonctionnement de l'unité de commande: 24 V DC
  • Temps de fermeture/ouverture: 0.2 s
  • Poids: 4 kg
Stroke per jaw [mm] 2.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 18.0
Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 2.5
Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 6.5
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 9.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Distance H [mm] 16.0
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 1000.0
Closing/opening time [s] 0.2
Weight [kg] 4.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual; without rigid contact for integration into the machine control