GBVS-P-G3 65-41-22
평행 죠
IDnr. 490752
클램핑 인서트, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 평행 그립 죠
- 인터페이스 1: W-SEI
- 적합한 대상: 조정가능한 죠 KSM2
- 치수: 65 x 41 x 22 mm
- 그립 스텝: 3 mm
- 중량: 0.26 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 41.0 |
| Hoogte [mm] | 22.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.26 |