SINOclamp D12
Steeksleutel
Ident.-Nr. 210640
SINOclamp D12, Steeksleutel
- Voor klemdiameter: Ø12, Ø1/2"
- Diameter: 44.45 mm
- Lengte L1: 261 mm
Technische Details
| Voor klemdiameter | Ø12, Ø1/2" |
|---|---|
| D1 [mm] | 44.45 |
| D2 [mm] | 80.0 |
| L1 [mm] | 261.0 |
| Gewicht [kg] | 0.96 |