SGWB-G3 125-84.5-40
Reversal jaws grip
Ident.-Nr. 1395496
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 可翻转夹爪
- 适用于: KSX 125, KSX-C 125
- 尺寸: 125 x 84,5 x 40 mm
- 夹紧步骤: 16 mm
- 夹持台阶: 3 mm
- 重量: 2.2 kg
Technische Details
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 40.0 |
| 高度 [mm] | 84.5 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 2.2 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉