MCM Base 150
Membrane de serrage
ID 1664764
Membrane de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Membrane de serrage rigide
- Pour le serrage des pièces à usiner rigides et à faible déformation
- Compatible avec: ROTA MEM 150
- Dimensions: Ø150 x 47.5 mm
- Expansion maximale du diamètre: 2.2 mm
- Course d’ouverture de diamètre: 1.3 mm
- Course résiduelle sur le diamètre: 0.9 mm
- Poids: 3 kg
Technische Details
| Max. expansion in diameter [mm] | 2.2 |
|---|---|
| Opening stroke in diameter [mm] | 1.3 |
| Residual stroke in diameter [mm] | 0.9 |
| Weight [kg] | 3.0 |
Scope of delivery
Fixture membrane, fastening screws