arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KA GLT17309-NNNNN-N-LK-02000-A-G Ilustração semelhante

KA GLT17309-NNNNN-N-LK-02000-A-G

ID 1692623

Available on request
Inquire now
This product can only be requested online.
Cabo de energia, Tamanho da conexão de encaixe: M17 - 9-polig

  • Comprimento do cabo: 20 m
Grupo de produtos Cabo de energia
Comprimento do cabo [m] 20.0
Design do lado do produto Conector de plugue reto
Design do lado do controlador extremidade do cabo aberta
Linha de temperatura integrado
Número de fios/conectores, codificação – lado do produto extremidade do cabo aberta
Número de fios/conectores, codificação – lado do controlador 9, Code 3
Terceiro conector (Y) não atribuído
Código adicional – dependendo do tipo de cabo não atribuído
Número de fios 8
Seção transversal do fio 1,5 mm2 / 0,34 mm2
Material do revestimento do cabo PUR
Cor laranja (similar ao RAL 2003)
Compatível com trilho de cabos sim
Ciclos de flexão 5 milhões
Temperatura ambiente em movimento -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Temperatura ambiente estática -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Tensão de isolamento fio/blindagem [V] 600.0
Tensão de isolamento fio/fio [V] 1000.0
Certificação UL sim