WHI SCAPTO C6 Ø14x80
Fixations Whistle-Notch
ID 23003885
WHI SCAPTO C6 Ø14x80, Porte-outils
- Fixations Whistle-Notch
- Gammes: Fixations Whistle-Notch
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C6
- Diamètre de serrage: 14 mm
- Longueur de projection: 80 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Tecnologia | Suportes Whistle Notch |
|---|---|
| Série | Suportes Whistle Notch |
| Interface do porta-ferramentas | SCHUNK CAPTO C6 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 26623-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D6 [mm] | 31.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 45.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 55.5 |
| G | M10 |
| G1 | M12 |
| Peso [kg] | 1.385 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835E/6359HE
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de fixação e parafuso de ajuste de comprimento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta