arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSE3 100-75

NSE3 100-75

Spannmodule

Ident.-Nr. 1502948

Begrenzt verfügbar
Spannmodul Standard

  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
  • Staudruckabfrage Spannschieberstellungen
Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 75 x 61 mm
  • Einzugskraft: 4 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 14 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 2.2 kg
Länge [mm] 100.0
Breite [mm] 75.0
Einzugskraft [kN] 4.0
Einzugskraft mit Turbo [kN] 14.0
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 2.2

Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, Passschraube, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen