SGM-E 125-98-40
Mittelbacken
Ident.-Nr. 1322974
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Mittelbacke glatt
- Passend zu: KSC-D 125
- Schnittstelle 1: W-125-1
- Abmessungen: 125 x 98 x 40 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 3.7 kg
Technische Details
Breite [mm] | 125 |
---|---|
Tiefe [mm] | 98 |
Höhe [mm] | 40 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 3.7 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben