STR-S 140
Aufsatzbackenrohlinge mit Befestigungsnut
Ident.-Nr. 1349712
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 140
- Dimensions: 55 x 70 x 38 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 0.6 kg
Technische Details
| Largeur [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 38.0 |
| Matière | 16MnCr5 |
| Compatible avec | 140 |
| Poids [kg] | 0.6 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés