SRU-mini
Miniature swivel unit
This product is a legacy product.
Alternative products:
Unidad de giro en miniatura ligera y rápida con varias opciones, como los conductores de fluido, la amortiguación hidráulica, la amortiguación con elastómeros y una posición central neumática
Description
Ventajas y beneficios
- Serie uniformemente dividida con aumento constante del par de giro
para muchas aplicaciones, la unidad y el tamaño constructivo adecuado, está disponible de forma estándar. - Siempre con una elevada capacidad de ajuste de la posición final
para un ajuste flexible, del ángulo de giro - Pasos de fluido para gases, líquidos o vacío
de este modo se evitan tubos que interfieran - Posición final sin holguras
para una máxima exactitud - Posición central
para una producción flexible - Serie extendida
hacia arriba mediante la serie SRU-plus, para un amplio rango de aplicaciones
Opciones e información especial
- Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.
- Tenga en cuenta, que para los actuadores neumáticos, se necesitan estrategias en la parada de emergencia (p. ej., paro controlado) y estrategias en el reinicio (p. ej., válvulas de aumento de la presión, conmutación correcta de válvulas), que sean válidas y apropiadas.
- Una interrupción no controlada del suministro de presión, puede producir estados y comportamientos inesperados.