arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SINOclamp D32 Illustration similaire

SINOclamp D32

Clé de serrage

ID 210642

Stock faible
SINOclamp D32, Clé de serrage
  • Pour diamètre de serrage: Ø32, Ø1 1/4"
  • Diamètre: 69.85 mm
  • Longueur L1: 371 mm
For clamping diameter Ø32, Ø1 1/4"
D1 [mm] 69.85
D2 [mm] 108.0
L1 [mm] 371.0
Weight [kg] 1.19