VBK-5 1xIL-2x7P
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 420687
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2025-06-30
- Sostituito da: 1611053
- Cavo di connessione 1xILME / 2x7-PIN per max due piani magnetici
- Da installare tra unità di controllo KEH e piano magnetico
- Per controllare fino a due piani magnetici
- Con una guaina in metallo e plastica per la protezione contro i trucioli caldi
- Lunghezza del cavo: 5 m
Technical details
| Lunghezza del cavo [m] | 5.0 |
|---|
La fornitura comprende
Cavo di collegamento, libretto d'istruzione